Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
PUR schermato blu, 35 m
Cavo, avvertenza
CAT 6A
Design del prodotto
0.02 m, PUR, M12x1, Connettore
0.30 m, PUR, M12x1, Connettore
0.50 m, PUR, M12x1, Connettore
1.00 m, PUR, M12x1, Connettore
1.50 m, PUR, M12x1, Connettore
2.00 m, PUR, M12x1, Connettore
3.00 m, PUR, M12x1, Connettore
5.00 m, PUR, M12x1, Connettore
7.00 m, PUR, M12x1, Connettore
10.00 m, PUR, M12x1, Connettore
15.00 m, PUR, M12x1, Connettore
25.00 m, PUR, M12x1, Connettore
30.00 m, PUR, M12x1, Connettore
35.00 m, PUR, M12x1, Connettore
40.00 m, PUR, M12x1, Connettore
45 m, PUR, M12x1, Connettore
50.00 m, PUR, M12x1, Connettore
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
| BCC M418-M418-6X-378-PS68N9-350 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-350 | BCC M418-M418-6X-378-PS68N9-003 | |
|
-
Prezzo di listino
|
289,08 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato |
| Interfaccia | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cavo | PUR schermato blu, 35 m | PUR schermato verde, 35 m | PUR schermato blu, 0.3 m |
| Cavo, avvertenza | CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | CAT 6A |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD