Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0R1J

BCC M484-0000-2D-000-51X434-000

Connettore a cablare

Collegamento
Connettore M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica D
Grado di protezione
IP67
Numero di contatti collegabili
4
Sezione di collegamento
0.25...0.5 mm²
Fissaggio trefoli
Morsettiere a vite
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento
Connettore M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica D
Grado di protezione
IP67
Numero di contatti collegabili
4
Sezione di collegamento
0.25...0.5 mm²
Fissaggio trefoli
Morsettiere a vite
Tensione d'esercizio UB
250 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Temperatura ambiente
-25...105 °C
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare