Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCM0001

BCM R15E-001-DI00-01,5-S4

Con diverse variabili di misura

Funzione
Vibration analysis in time domain
Temperatura di contatto
Vibrazioni, campo di frequenza
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
-25…+70 °C
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Funzione
Vibration analysis in time domain
Temperatura di contatto
Vibrazioni, campo di frequenza
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
-25…+70 °C
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Interfaccia
IO-Link 1.1
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.5 m, PUR
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 14.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 8.1
27-20-90-90
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90
Video
Condition Monitoring im Fokus - Einführung
Condition Monitoring im Fokus - Montage
Condition Monitoring im Fokus - Konfiguration
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare