Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Con diverse variabili di misura
Funzione
Vibration analysis in time domain
Temperatura di contatto
Umidità atmosferica relativa
Pressione ambiente
Temperatura di contatto
Umidità atmosferica relativa
Pressione ambiente
Vibrazioni, campo di frequenza
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
-25…+70 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD