Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Con diverse variabili di misura
Funzione
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura di contatto
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura di contatto
Vibrazioni, campo di frequenza
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
-40…+80 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD