Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCS0007

BCS G34KN2-UST20G-AV02

Versione compatta cilindrica senza filettatura

Dimensione
Ø 34 x 81 mm
Serie
G34
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
Uscita di commutazione
Contatto normalmente aperto (NA)
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
Ø 34 x 81 mm
Serie
G34
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
Uscita di commutazione
Contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
40 Hz
Distanza di lavoro
0...16.2 mm
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
PBT
Superficie attiva, materiale
PBT
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Tensione d'esercizio UB
20...250 VDC/20...250 VAC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
UKCA
cULus
Grado di protezione
IP65
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare