Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di livello capacitivi
Dimensione
Ø 30 x 143 mm
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile
Frequenza di commutazione
40 Hz
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
| BCS M30KM7-PPH15G-S04U | BCS M30BBM2-PPC30G-S04G | |
|
-
Prezzo di listino
|
79,60 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 143 mm | Ø 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile |
| Frequenza di commutazione | 40 Hz | 100 Hz |
| Caratteristiche addizionali | Contatto normalmente aperto / contatto normalmente chiuso (NA/NC) programmabile ponte in filo metallico chiuso: contatto normalmente aperto (NA) ponte in filo metallico aperto: contatto normalmente chiuso (NC) | - |
| Materiale custodia | PBT PC | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -30...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...36 VDC | 10...35 VDC |
| Omologazione / conformità | CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP65 | IP66 |
| Serie | - | M30 |
| Sensitività | - | Distanza di commutazione registrabile |
È supportato solo il download del modello CAD