Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione compatta cilindrica senza filettatura
Dimensione
Ø 10 x 20 mm
Serie
G10
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, connettore speciale-connettore speciale, 2.00 m, PUR
Interfaccia
Interfaccia speciale
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
| BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 | BCS D10T401-XXS25C-ET00,3-GZ01-002 | |
|
97,66 EUR
Prezzo di listino
|
190,20 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 10 x 20 mm | Ø 10 x 3 mm |
|---|---|---|
| Serie | G10 | D10 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo con connettore, connettore speciale-connettore speciale, 2.00 m, PUR | Cavo con connettore, connettore speciale-connettore speciale, 0.30 m, FEP |
| Interfaccia | Interfaccia speciale | Interfaccia speciale |
| Distanza di lavoro | 0.1...4 mm | 0.1...2.5 mm |
| Sensitività | registrabile sull'apparecchiatura di base | - |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4301) |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...80 °C | -30...70 °C |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Grado di protezione | IP67 | IP66 |
È supportato solo il download del modello CAD