Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Disco di facile montaggio per amplificatori di segnale esterni
Dimensione
Ø 18 x 4 mm
Serie
D18
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, connettore speciale-connettore speciale, 2.00 m, PUR
Interfaccia
Interfaccia speciale
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
| BCS D18T404-XXS50C-EP02-GZ01-002 | BCS D18T407-XXS50C-EP02-GZ01-002 | BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002 | |
|
123,40 EUR
Prezzo di listino
|
123,40 EUR
Prezzo di listino
|
123,40 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 4 mm | Ø 18 x 10 mm | Ø 18 x 2.7 mm |
|---|---|---|---|
| Serie | D18 | D18 | D18 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo con connettore, connettore speciale-connettore speciale, 2.00 m, PUR | Cavo con connettore, connettore speciale-connettore speciale, 2.00 m, PUR | Cavo con connettore, connettore speciale-connettore speciale, 2.00 m, PVC |
| Interfaccia | Interfaccia speciale | Interfaccia speciale | Interfaccia speciale |
| Distanza di lavoro | 1...5 mm | 1...5 mm | 0.1...3 mm |
| Sensitività | registrabile sull'apparecchiatura di base | registrabile sull'apparecchiatura di base | registrabile sull'apparecchiatura di base |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4301) |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...70 °C |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP66 | IP66 | IP66 |
È supportato solo il download del modello CAD