Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione compatta cilindrica con filettatura M5 o M8
Dimensione
Ø 8 x 54 mm
Serie
M08
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E2-PSM30G-S49G | BCS M08B4F1-GSC40G-S49G | |
|
162,87 EUR
Prezzo di listino
|
154,30 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 54 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Serie | M08 | M08 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | In opposizione NO(PNP)/NC(NPN) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PBT |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -20...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
| Grado di protezione | IP65 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD