Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCS002U

BCS G10T4H-POM40C-EP02

Interruttori di prossimità capacitivi per il rilevamento di oggetti

Dimensione
Ø 10 x 50 mm
Serie
G10
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
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
Ø 10 x 50 mm
Serie
G10
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Distanza di lavoro
1...4 mm
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
Superficie attiva, materiale
PTFE
Temperatura ambiente
-30...70 °C
Tensione d'esercizio UB
12...35 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Grado di protezione
IP65
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare