Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità capacitivi per il rilevamento di oggetti
Dimensione
Ø 30 x 4 mm
Serie
D30
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
NPN normalmente chiuso (NC)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS D30T401-NOC15C-EP02 | BCS D30T401-PSC15C-EP02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
122,12 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 4 mm | Ø 30 x 4 mm |
|---|---|---|
| Serie | D30 | D30 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Uscita di commutazione | NPN normalmente chiuso (NC) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Distanza di lavoro | 2...15 mm | 2...15 mm |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4301) |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD