Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione a disco di facile installazione con e senza foro filettato
Dimensione
Ø 50 x 10 mm
Serie
D50
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
Uscita di commutazione
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile
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
| BCS D50OO02-YPC25C-EV02 | BCS D50OO03-YPC25C-S49G | BCS D50OO02-YPC25C-EP03-GS49 | |
|
68,25 EUR
Prezzo di listino
|
66,52 EUR
Prezzo di listino
|
82,63 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Serie | D50 | D50 | D50 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 3.00 m, PUR |
| Uscita di commutazione | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile |
| Frequenza di commutazione | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Distanza di lavoro | 2...25 mm | 2...25 mm | 2...25 mm |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | POM | POM | POM |
| Superficie attiva, materiale | POM | POM | POM |
| Temperatura ambiente | -30...60 °C | -30...60 °C | -30...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP65 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD