Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità capacitivi per il rilevamento di oggetti
Dimensione
Ø 18 x 65 mm
Serie
M18
Filettatura (A)
M18x1
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4M-NSC80C-EV02 | BCS M18B4N1-NSC80D-EP02 | |
|
93,99 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Serie | M18 | M18 |
| Filettatura (A) | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Distanza di lavoro | 2...8 mm | 1...8 mm |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4305) |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Sensitività | - | Distanza di commutazione registrabile |
È supportato solo il download del modello CAD