Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità capacitivi per il rilevamento di oggetti
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Distanza di lavoro
8 mm
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
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
| BCS M18B4G2-PSC80C-S04G | BCS M18B4I3-PSC80D-S04K | BCS M12T4D2-PSM40C-S04G | |
|
-
Prezzo di listino
|
92,26 EUR
Prezzo di listino
|
137,78 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo | installabili a filo |
|---|---|---|---|
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Distanza di lavoro | 8 mm | 1...8 mm | 1...4 mm |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4305) | Acciaio inossidabile (1.4301) |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...85 °C | -30...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...35 VDC | 10...30 VDC | 12...35 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dimensione | - | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Serie | - | M18 | M12 |
| Filettatura (A) | - | M18x1 | M12x1 |
| Frequenza di commutazione | - | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitività | - | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Superficie attiva, materiale | - | PBT | PTFE |
| Grado di protezione | - | IP67 | IP65 |
È supportato solo il download del modello CAD