Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità capacitivi per il rilevamento di oggetti
Dimensione
Ø 30 x 82 mm
Serie
M30
Filettatura (A)
M30x1,5
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
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
| BCS M30B4M3-PPM20C-EP02 | BCS M30B4M2-PPM20C-S04G | |
|
106,64 EUR
Prezzo di listino
|
105,45 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 82 mm | Ø 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| Serie | M30 | M30 |
| Filettatura (A) | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Distanza di lavoro | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4301) |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP66 | IP66 |
È supportato solo il download del modello CAD