Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCS004U

BCS M30B4M2-NPM20C-S04G

Interruttori di prossimità capacitivi per il rilevamento di oggetti

Dimensione
Ø 30 x 87 mm
Serie
M30
Filettatura (A)
M30x1,5
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
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
Ø 30 x 87 mm
Serie
M30
Filettatura (A)
M30x1,5
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) programmabile
Frequenza di commutazione
100 Hz
Distanza di lavoro
1...20 mm
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
Superficie attiva, materiale
PBT
Temperatura ambiente
-30...70 °C
Tensione d'esercizio UB
10...35 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
WEEE
Grado di protezione
IP66
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare