Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cubica con distanza di commutazione insegnabile
Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
condizioni trasparenti
nessuna nuova integrazione nel progetto
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-PSM80C-EP02 | BCS R08RRE-GSC12C-BP02 | |
|
71,92 EUR
Prezzo di listino
|
69,40 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Serie | R08 | R08 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2 m, PUR |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | In opposizione NO(PNP)/NC(NPN) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 50 Hz |
| Distanza di lavoro | 1...8 mm | 0.5...12 mm |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Possibilità di teach-in distanza di commutazione |
| Materiale custodia | PP | - |
| Superficie attiva, materiale | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Grado di protezione | IP67 | IP65 |
È supportato solo il download del modello CAD