Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità capacitivi per il rilevamento di oggetti
Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Presto non più disponibile
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-POM80C-EP02 | BCS R08RRE-POM80C-EP02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
78,52 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Serie | R08 | R08 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 50 Hz |
| Distanza di lavoro | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Possibilità di teach-in distanza di commutazione |
| Materiale custodia | PP | PP |
| Superficie attiva, materiale | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD