Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di livello capacitivi
Dimensione
Ø 18 x 73 mm
Serie
M18
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PTFE
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
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
| BCS M18TTI2-POC15G-AT02 | BCS M18TTI2-PSC15G-AT02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
147,30 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 73 mm | Ø 18 x 73 mm |
|---|---|---|
| Serie | M18 | M18 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PTFE | Cavo, 2.00 m, PTFE |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | PTFE | PTFE |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD