Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCS0079

BCS M30TTH2-NSC30G-AT02

Sensori di livello capacitivi

Dimensione
Ø 30 x 72 mm
Serie
M30
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PTFE
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
Ø 30 x 72 mm
Serie
M30
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PTFE
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
PTFE
Superficie attiva, materiale
PTFE
Temperatura ambiente
-30...70 °C
Tensione d'esercizio UB
10...35 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
WEEE
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare