Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di livello capacitivi
Dimensione
Ø 30 x 82 mm
Serie
M30
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) programmabile
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
| BCS M30BBM3-NPC30G-EP02 | BCS M30BBM2-NPC30G-S04G | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 82 mm | Ø 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| Serie | M30 | M30 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) programmabile | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) programmabile |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiale custodia | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
| Grado di protezione | IP66 | IP66 |
È supportato solo il download del modello CAD