Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di livello capacitivi
Dimensione
Ø 30 x 86.5 mm
Serie
M30
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) programmabile
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS M30T4M2-NPC30G-S04G | BCS M30B4E2-NSC25H-S04K | |
|
143,74 EUR
Prezzo di listino
|
105,45 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 86.5 mm | Ø 30 x 78.5 mm |
|---|---|---|
| Serie | M30 | M30 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) programmabile | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4305) |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PBT |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP66 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD