Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura M30
Dimensione
Ø 30 x 82 mm
Serie
M30
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
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
| BCS M30BBM3-PPCFAG-EP02 | BCS M30BBM3-PPC30G-EP02 | |
|
106,64 EUR
Prezzo di listino
|
80,90 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 82 mm | Ø 30 x 82 mm |
|---|---|---|
| Serie | M30 | M30 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile |
| Frequenza di commutazione | 2 Hz | 100 Hz |
| Sensitività | registrabile in funzione della sostanza in esame | - |
| Funzione | Smart Level 15 | - |
| Caratteristiche addizionali |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
- |
| Materiale custodia | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -30...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP66 |
È supportato solo il download del modello CAD