Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura M30
Dimensione
Ø 30 x 87 mm
Serie
M30
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
condizioni trasparenti
nessuna nuova integrazione nel progetto
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBM2-PPCFAG-S04G | BCS M30BBM2-PPC30G-S04G | |
|
105,45 EUR
Prezzo di listino
|
79,60 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| Serie | M30 | M30 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile |
| Frequenza di commutazione | 2 Hz | 100 Hz |
| Sensitività | registrabile in funzione della sostanza in esame | Distanza di commutazione registrabile |
| Funzione | Smart Level 15 | - |
| Caratteristiche addizionali |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
- |
| Materiale custodia | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -30...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP66 |
È supportato solo il download del modello CAD