Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCS0084

BCS D50OO04-PPCFAC-EV02

Versione a disco di facile installazione con e senza foro filettato

Dimensione
Ø 50 x 10 mm
Serie
D50
Installazione
A filo della parete esterna del serbatoio
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile
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
Ø 50 x 10 mm
Serie
D50
Installazione
A filo della parete esterna del serbatoio
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile
Frequenza di commutazione
2 Hz
Sensitività
registrabile in funzione della sostanza in esame
Funzione
Smart Level 15
Caratteristiche addizionali
fluidi che conducono l'elettricità
Compensazione di schiuma e aderenze
Materiale custodia
POM
Superficie attiva, materiale
POM
Temperatura ambiente
-10...60 °C
Tensione d'esercizio UB
10...35 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare