Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura M18
Dimensione
Ø 18 x 73 mm
Serie
M18
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PTFE
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BCS M18TTI2-PSCFAG-AT02 | BCS M18TTI2-POCFAG-AT02 | |
|
173,69 EUR
Prezzo di listino
|
173,69 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 73 mm | Ø 18 x 73 mm |
|---|---|---|
| Serie | M18 | M18 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PTFE | Cavo, 2.00 m, PTFE |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 2 Hz | 2 Hz |
| Sensitività | registrabile in funzione della sostanza in esame | registrabile in funzione della sostanza in esame |
| Funzione | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Caratteristiche addizionali |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
| Materiale custodia | PTFE | PTFE |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP66 | IP66 |
È supportato solo il download del modello CAD