Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura M18
Dimensione
Ø 18 x 70 mm
Serie
M18
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
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
| BCS M18VVN-POCFAG-S49G | BCS M18T4G2-POC15G-S04G | |
|
118,00 EUR
Prezzo di listino
|
130,54 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|
| Serie | M18 | M18 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 2 Hz | 100 Hz |
| Sensitività | registrabile in funzione della sostanza in esame | Distanza di commutazione registrabile |
| Funzione | Smart Level 15 | - |
| Caratteristiche addizionali |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
- |
| Materiale custodia | PVC | Acciaio inossidabile (1.4301) |
| Superficie attiva, materiale | PVC | PTFE |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -30...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP66 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD