Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di livello capacitivi
Serie
Sensore di livello di riempimento
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile
Frequenza di commutazione
5 Hz
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS S40SS02-GPCFAG-EP02 | BCS S44KK02-GPCFAG-EP02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
125,78 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | Sensore di livello di riempimento | S44 |
|---|---|---|
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Uscita di commutazione | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) codificabile |
| Frequenza di commutazione | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensitività | registrabile in funzione della sostanza in esame | registrabile in funzione della sostanza in esame |
| Materiale custodia | PSU | PEEK |
| Superficie attiva, materiale | PSU | PEEK |
| Temperatura ambiente | -10...105 °C | -5...105 °C, Omologazione UL solo fino a 85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità | CE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Grado di protezione | IP64 | IP67 |
| Dimensione | - | Ø 11.9 x 62.5 mm |
| Funzione | - | Smart Level 15 |
| Caratteristiche addizionali | - |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
È supportato solo il download del modello CAD