Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCS009A

BCS S42SS03-GPCFAG-S49G

Sensori di livello capacitivi

Serie
Sensore di livello di riempimento
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Uscita di commutazione
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile
Frequenza di commutazione
5 Hz
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
Sensore di livello di riempimento
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Uscita di commutazione
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) programmabile
Frequenza di commutazione
5 Hz
Sensitività
registrabile in funzione della sostanza in esame
Materiale custodia
PSU
Superficie attiva, materiale
PSU
Temperatura ambiente
-10...105 °C
Tensione d'esercizio UB
10...35 VDC
Omologazione / conformità
CE
Grado di protezione
IP64
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare