Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCS00A1

BCS M18T4H1-XXS10H-SZ02-T08

Sensori capacitivi speciali

Dimensione
Ø 18 x 65 mm
Serie
M18
Filettatura (A)
M18x1
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, connettore speciale-connettore speciale
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
Ø 18 x 65 mm
Serie
M18
Filettatura (A)
M18x1
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, connettore speciale-connettore speciale
Frequenza di commutazione
50 Hz
Interfaccia
Interfaccia speciale
Distanza di lavoro
1...10 mm
Sensitività
registrabile sull'apparecchiatura di base
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
Superficie attiva, materiale
PTFE
Temperatura ambiente
-180...250 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Grado di protezione
IP66
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare