Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCS00A9

BCS S03T401-NOCFNH-KM16-T02

Sensori capacitivi speciali

Dimensione
54.8 x 48.5 x 106 mm
Serie
S03
Filettatura (A)
3/8” NPTF
Installazione
non a filo
Collegamento
Attacco a morsetti
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
54.8 x 48.5 x 106 mm
Serie
S03
Filettatura (A)
3/8” NPTF
Installazione
non a filo
Collegamento
Attacco a morsetti
Uscita di commutazione
NPN normalmente chiuso (NC)
Frequenza di commutazione
5 Hz
Sensitività
registrabile in funzione della sostanza in esame
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4305)
Superficie attiva, materiale
PTFE
Temperatura ambiente
-30...125 °C
Resistenza alla pressione max.
10 bar
Tensione d'esercizio UB
10...35 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare