Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Teste sensori capacitive per amplificatori collegabili a valle
Dimensione
Ø 4 x 29 mm
Serie
G04
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, Snap-In IP40, Binder 719-Presa, 0.50 m, PUR
Interfaccia
Interfaccia speciale
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
| BCS G04T4D-XXS10C-EP00,5-GZ01-002 | BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002 | |
|
134,22 EUR
Prezzo di listino
|
136,60 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 4 x 29 mm | Ø 4 x 29 mm |
|---|---|---|
| Serie | G04 | G04 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo con connettore, Snap-In IP40, Binder 719-Presa, 0.50 m, PUR | Cavo con connettore, Snap-In IP40, Binder 719-Presa, 2.00 m, PUR |
| Interfaccia | Interfaccia speciale | Interfaccia speciale |
| Distanza di lavoro | 0.1...1 mm | 0.1...1 mm |
| Sensitività | registrabile sull'apparecchiatura di base | registrabile sull'apparecchiatura di base |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4301) |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD