Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di livello capacitivi
Dimensione
Ø 30 x 87 mm
Serie
M30
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS M30EG2-PSC30G-S04K | BCS M30B4E2-PSC25H-S04K | |
|
-
Prezzo di listino
|
105,45 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 78.5 mm |
|---|---|---|
| Serie | M30 | M30 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Caratteristiche addizionali | Sn regolabile | - |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile (1.4305) |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PBT |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Sensitività | - | Distanza di commutazione registrabile |
È supportato solo il download del modello CAD