Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità capacitivi per il rilevamento di oggetti
Dimensione
Ø 30 x 87 mm
Serie
M30
Filettatura (A)
M30x1,5
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS M30EM2-PSC20C-S04K | BCS M30B4I2-PSC15D-S04K | |
|
-
Prezzo di listino
|
105,45 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 79 mm |
|---|---|---|
| Serie | M30 | M30 |
| Filettatura (A) | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Distanza di lavoro | 1...20 mm | 2...15 mm |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile |
Acciaio inossidabile (1.4305) PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità | CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD