Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCS00JN

BCS D30O402-POM15C-EP01,5-GS49-520

Interruttori di prossimità capacitivi per il rilevamento di oggetti

Dimensione
Ø 30 x 10 mm
Serie
D30
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 1.50 m, PUR
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Dimensione
Ø 30 x 10 mm
Serie
D30
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 1.50 m, PUR
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4305)
Superficie attiva, materiale
POM
Temperatura ambiente
5...55 °C
Tensione d'esercizio UB
18...35 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Grado di protezione
IP64
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare