Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura M18
Dimensione
Ø 18 x 88.5 mm
Serie
M18
Filettatura (A)
M18x1
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
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
| BCS M18BBI3-POC80D-S04K | BCS M18BBI3-POC80D-S04K-010 | BCS M18BBI3-PSC80D-S04K | |
|
66,52 EUR
Prezzo di listino
|
66,52 EUR
Prezzo di listino
|
66,52 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm |
|---|---|---|---|
| Serie | M18 | M18 | M18 |
| Filettatura (A) | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Distanza di lavoro | 1...8 mm | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | PBT | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD