Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di livello capacitivi
Dimensione
Ø 18 x 88.5 mm
Serie
M18
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4G2-POC15H-S04K | BCS M18BBG2-POC15H-S04K | BCS M18B4G2-PSC15H-S04K | |
|
-
Prezzo di listino
|
66,52 EUR
Prezzo di listino
|
92,26 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm |
|---|---|---|---|
| Serie | M18 | M18 | M18 |
| Installazione | non a filo | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4305) | PBT | Acciaio inossidabile (1.4305) |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD