Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCS00NA

BCS M30BBI2-PSC15D-S04K

Versione cilindrica con filettatura M30

Dimensione
Ø 30 x 79 mm
Serie
M30
Filettatura (A)
M30x1,5
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
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
Ø 30 x 79 mm
Serie
M30
Filettatura (A)
M30x1,5
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Distanza di lavoro
2...15 mm
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
PBT
Superficie attiva, materiale
PBT
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare