Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di livello capacitivi
Dimensione
Ø 30 x 65.5 mm
Serie
M30
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
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
| BCS M30BBE1-POC25H-EP02 | BCS M30BBE1-PSC25H-EP02 | |
|
80,90 EUR
Prezzo di listino
|
80,90 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 65.5 mm | Ø 30 x 65.5 mm |
|---|---|---|
| Serie | M30 | M30 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD