Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura M12
Dimensione
Ø 12 x 75 mm
Serie
M12
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BCS M12BBE2-PSC80H-S04K | BCS M12BBE2-POC80H-S04K | |
|
73,11 EUR
Prezzo di listino
|
73,11 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 75 mm |
|---|---|---|
| Serie | M12 | M12 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD