Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura M12
Dimensione
Ø 12 x 61 mm
Serie
M12
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
NPN normalmente chiuso (NC)
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
| BCS M12BBG1-NOC80H-EP02 | BCS M12BBG1-NSC80H-EP02 | |
|
74,19 EUR
Prezzo di listino
|
74,19 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|
| Serie | M12 | M12 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Uscita di commutazione | NPN normalmente chiuso (NC) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD