Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Teste sensori capacitive per amplificatori collegabili a valle
Dimensione
Ø 18 x 2.7 mm
Serie
D18
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, connettore speciale-connettore speciale, 2.00 m, PTFE
Interfaccia
Interfaccia speciale
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS D18T403-XXS30C-ET02-540 | BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002 | |
|
141,36 EUR
Prezzo di listino
|
123,40 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 2.7 mm | Ø 18 x 2.7 mm |
|---|---|---|
| Serie | D18 | D18 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo, connettore speciale-connettore speciale, 2.00 m, PTFE | Cavo con connettore, connettore speciale-connettore speciale, 2.00 m, PVC |
| Interfaccia | Interfaccia speciale | Interfaccia speciale |
| Distanza di lavoro | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Sensitività | registrabile sull'apparecchiatura di base | registrabile sull'apparecchiatura di base |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4301) |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP66 | IP66 |
È supportato solo il download del modello CAD