Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCS00ZU

BCS S44KK02-NSCFNG-EP00,3-GS49

Sensori di livello capacitivi

Dimensione
Ø 11.9 x 62.5 mm
Serie
S44
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
Ø 11.9 x 62.5 mm
Serie
S44
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
10 Hz
Sensitività
registrabile in funzione della sostanza in esame
Materiale custodia
PEEK
Superficie attiva, materiale
PEEK
Temperatura ambiente
-5...105 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
EAC
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare