Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di livello capacitivi
Dimensione
Ø 13.7 x 62.5 mm
Serie
S44
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) codificabile
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK03-GPCFNG-EP02 | BCS S44KK03-GPCFAG-EP02 | |
|
106,64 EUR
Prezzo di listino
|
125,78 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 13.7 x 62.5 mm | Ø 13.7 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| Serie | S44 | S44 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Uscita di commutazione | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) codificabile | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) codificabile |
| Frequenza di commutazione | 10 Hz | 5 Hz |
| Sensitività | registrabile in funzione della sostanza in esame | registrabile in funzione della sostanza in esame |
| Materiale custodia | PEEK | PEEK |
| Superficie attiva, materiale | PEEK | PEEK |
| Temperatura ambiente | -5...105 °C | -5...105 °C, Omologazione UL solo fino a 85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Funzione | - | Smart Level 15 |
| Caratteristiche addizionali | - |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
È supportato solo il download del modello CAD