Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Forma della sonda
Dimensione
Ø 11.9 x 62.5 mm
Serie
S44
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BCS S44KK02-PSCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK02-POCFAG-EP00,3-GS49 | |
|
125,78 EUR
Prezzo di listino
|
125,78 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 11.9 x 62.5 mm | Ø 11.9 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| Serie | S44 | S44 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensitività | registrabile in funzione della sostanza in esame | registrabile in funzione della sostanza in esame |
| Funzione | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Caratteristiche addizionali |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
| Materiale custodia | PEEK | PEEK |
| Superficie attiva, materiale | PEEK | PEEK |
| Temperatura ambiente | -5...105 °C, Omologazione UL solo fino a 85 °C | -5...105 °C, Omologazione UL solo fino a 85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD