Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCS010J

BCS S44KK03-NSCFAG-EP00,3-GS49

Sensori di livello capacitivi

Dimensione
Ø 13.7 x 62.5 mm
Serie
S44
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
Ø 13.7 x 62.5 mm
Serie
S44
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
5 Hz
Sensitività
registrabile in funzione della sostanza in esame
Funzione
Smart Level 15
Caratteristiche addizionali
fluidi che conducono l'elettricità
Compensazione di schiuma e aderenze
Materiale custodia
PEEK
Superficie attiva, materiale
PEEK
Temperatura ambiente
-5...105 °C, Omologazione UL solo fino a 85 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare