Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura M12
Dimensione
Ø 12 x 50 mm
Serie
M12
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.50 m, PUR
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
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
| BCS M12TTG1-POM80G-EP00,5-GS49 | BCS M12TTG1-POM80G-ET02 | |
|
145,03 EUR
Prezzo di listino
|
153,36 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|
| Serie | M12 | M12 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.50 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PTFE |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | PTFE | PTFE |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP65 |
È supportato solo il download del modello CAD