Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCS011E

BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50

Forma della sonda

Dimensione
Ø 30 x 96 mm
Serie
S04
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
Ø 30 x 96 mm
Serie
S04
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
5 Hz
Interfaccia
IO-Link 1.1
Sensitività
possibilità di Teach-in in funzione della sostanza in esame
Funzione
Smart Level 100
Caratteristiche addizionali
fluidi che conducono l'elettricità
Compensazione di schiuma e aderenze
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
PEEK
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
cULus
Grado di protezione
IP68
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare