Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cubica con distanza di commutazione insegnabile
Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
A filo della parete esterna del serbatoio
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Presto non più disponibile
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-NSMFHC-EP02 | BCS R08RRE-GOCFHC-BP02 | |
|
106,64 EUR
Prezzo di listino
|
98,40 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Serie | R08 | R08 |
| Installazione | A filo della parete esterna del serbatoio | A filo della parete esterna del serbatoio |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2 m, PUR |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | In opposizione NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frequenza di commutazione | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensitività | possibilità di Teach-in in funzione della sostanza in esame | possibilità di Teach-in in funzione della sostanza in esame |
| Funzione | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Caratteristiche addizionali |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
| Materiale custodia | PP | - |
| Superficie attiva, materiale | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Grado di protezione | IP67 |
IP67 IP65 |
È supportato solo il download del modello CAD